Huck® 256 - Hydropneumatický montážní nástroj bez tažné hlavy

BN 28835
Obrázek produktu Huck® 256 - Hydropneumatický montážní nástroj bez tažné hlavy
  1. Obrázek produktu Huck® 256 - Hydropneumatický montážní nástroj bez tažné hlavy
  2. Technický výkres s rozměry Huck® 256 - Hydropneumatický montážní nástroj bez tažné hlavy
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Huck® 256 - Hydropneumatický montážní nástroj bez tažné hlavy
  • Obrázek produktu Huck® 256 - Hydropneumatický montážní nástroj bez tažné hlavy
  • Technický výkres s rozměry Huck® 256 - Hydropneumatický montážní nástroj bez tažné hlavy

Huck® 256 - Hydropneumatický montážní nástroj bez tažné hlavy

BN 28835
Značka
Huck®
Produktová řada
256
Materiál
Vícenásobné materiály

Popis

Informativní normy

  • Pro Ø nýtů: 4,8-9,6
  • Hmotnost: 5 kg
  • Zdvih nástroje: 22 mm
  • Tahová síla: 44,4 kN
  • Provozní tlak: 6-7 baru
  • Spotřeba vzduchu: 21 l/proces

Varianty