Huck® 256BT - Hydropneumatický montážní nástroj pro závěrné kruhové čepy BobTail®

BN 29957
Obrázek produktu Huck® 256BT - Hydropneumatický montážní nástroj pro závěrné kruhové čepy BobTail®
  1. Obrázek produktu Huck® 256BT - Hydropneumatický montážní nástroj pro závěrné kruhové čepy BobTail®
  2. Technický výkres s rozměry Huck® 256BT - Hydropneumatický montážní nástroj pro závěrné kruhové čepy BobTail®
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Huck® 256BT - Hydropneumatický montážní nástroj pro závěrné kruhové čepy BobTail®
  • Obrázek produktu Huck® 256BT - Hydropneumatický montážní nástroj pro závěrné kruhové čepy BobTail®
  • Technický výkres s rozměry Huck® 256BT - Hydropneumatický montážní nástroj pro závěrné kruhové čepy BobTail®

Huck® 256BT - Hydropneumatický montážní nástroj pro závěrné kruhové čepy BobTail®

BN 29957
Značka
Huck®
Produktová řada
256BT
Materiál
Vícenásobné materiály

Popis

Informativní normy

  • Pro Ø nýtů: 7,9-9,6
  • Hmotnost: 5 kg
  • Zdvih nástroje: 32 mm
  • Tahová síla: 29,8 kN
  • Provozní tlak: max. 6,2 baru

Varianty