KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Hydropneumatický stolní lis s monitorováním síly a dráhy

BN 26281
Obrázek produktu KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Hydropneumatický stolní lis s monitorováním síly a dráhy
  1. Obrázek produktu KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Hydropneumatický stolní lis s monitorováním síly a dráhy
  2. Technický výkres s rozměry KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Hydropneumatický stolní lis s monitorováním síly a dráhy
Overlay

1

/2
Obrázek produktu KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Hydropneumatický stolní lis s monitorováním síly a dráhy
  • Obrázek produktu KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Hydropneumatický stolní lis s monitorováním síly a dráhy
  • Technický výkres s rozměry KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Hydropneumatický stolní lis s monitorováním síly a dráhy

KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Hydropneumatický stolní lis s monitorováním síly a dráhy

BN 26281
Produktová řada
EXPRESS 3000
Značka
KOENIG EXPANDER®
Materiál
Vícenásobné materiály

Popis

Informativní normy

  • Pro montáž KOENIG EXPANDER® serie MB od Ø 3 - 10 mm (.093" - .375" Inch), serie CV od Ø 3 - 10 mm a serie RE od Ø 4 - 10 mm (.156" - .375" Inch)
  • Výška: ca. 1360 mm
  • Šířka: ca. 340 mm (max. 530 mm)
  • Hloubka: ca. 495 mm
  • Pracovní rozsah (Výška): 250 mm (Pracovní výška mezi stolem a hrotem nástroje, bez nařadí), podle provedení
  • Pracovní rozsah (Hloubka): 200 mm (vzdálenost mezi středem pinoly a C‑rámem)
  • stůl (Šiřka x Hloubka): 220 x 160 mm
  • Hmotnost: ca. 140 kg
  • lisovací tlak: 30 kN (Max. síla 29,5 kN bei 6 bar)
  • Pracovní zdvih: 60 mm
  • Pracovní zdvih: 20 mm (v rámci hrotu nástroje)
  • Pracovní rychlost: 40 mm/s (max. 6 bar)
  • Provozní napětí 230 V/110 V, automatické nastavení na odpovídajíci napětí
  • Obsluha: Terminal VISUAL POINT s QVGA grafickým displejem
  • Kontrola síly a pozice: senzory, s SIT referenční senzor
  • Program: WINSCOPE program s USB a Ethernet připojením

Dodatečné informace

Rychlá výměna nástroje zamezí dlouhou dobu přednastavení. Požadovaný pracovní tah je předem naprogramován a mohou být vyvolány typem použitého Expanderu, které mají být použity (paměť je pro max. 32 uložení ). Při instalaci je pracovní tah použit na přesně daný typ Expanderu, což zaručuje vysokou procesní stabilitu a kvalitu. Lisovací stroj je kontrolován pomocí síly a vzdálenosti. Příslušná data mohou být u zákazníka prostřednictvím USB nebo Ethernetového připojení přenesena do interního systému nebo zdokumentována. Tím je zajištěna sledovatelnost, procesní bezpečnost a úplná dokumentace.

Varianty