FASTEKS® FCG Fix - Kabelové průchodky bez závitu, pro rychlou

BN 23170
Obrázek produktu FASTEKS® FCG Fix - Kabelové průchodky bez závitu, pro rychlou
  1. Obrázek produktu FASTEKS® FCG Fix - Kabelové průchodky bez závitu, pro rychlou
  2. Technický výkres s rozměry FASTEKS® FCG Fix - Kabelové průchodky bez závitu, pro rychlou
Overlay

1

/2
Obrázek produktu FASTEKS® FCG Fix - Kabelové průchodky bez závitu, pro rychlou
  • Obrázek produktu FASTEKS® FCG Fix - Kabelové průchodky bez závitu, pro rychlou
  • Technický výkres s rozměry FASTEKS® FCG Fix - Kabelové průchodky bez závitu, pro rychlou

FASTEKS® FCG Fix - Kabelové průchodky bez závitu, pro rychlou

BN 23170
Norma
EN 62444
Produktová řada
FCG Fix
Značka
FASTEKS®
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6 V-2
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Těsnicí vložka: Chloroprenový HB
  • Ploché těsnění: Chloroprenový HB
  • Tlakové kroužky: Polyamid 6.6
  • Rozsah teplot: -40 °C ... +100 °C (dyn.)
  • Teplotní rozsah: do +150 °C (statický, krátkodobý)
  • Krytí: IP66 / IP68 (5bar / 30Min.)

Varianty