JACOB® PERFECT Fix - Kabelové průchodky bez závitu pro rychlou montáž

BN 22261
Obrázek produktu JACOB® PERFECT Fix - Kabelové průchodky bez závitu pro rychlou montáž
  1. Obrázek produktu JACOB® PERFECT Fix - Kabelové průchodky bez závitu pro rychlou montáž
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® PERFECT Fix - Kabelové průchodky bez závitu pro rychlou montáž
  3. Funkční princip JACOB® PERFECT Fix - Kabelové průchodky bez závitu pro rychlou montáž
Overlay

1

/3
Obrázek produktu JACOB® PERFECT Fix - Kabelové průchodky bez závitu pro rychlou montáž
  • Obrázek produktu JACOB® PERFECT Fix - Kabelové průchodky bez závitu pro rychlou montáž
  • Technický výkres s rozměry JACOB® PERFECT Fix - Kabelové průchodky bez závitu pro rychlou montáž
  • Funkční princip JACOB® PERFECT Fix - Kabelové průchodky bez závitu pro rychlou montáž

JACOB® PERFECT Fix - Kabelové průchodky bez závitu pro rychlou montáž

BN 22261
Značka
JACOB®
Produktová řada
PERFECT Fix
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6

Popis

Informativní normy

  • Převlečná matice: polyamid 6 (PA 6 V-2)
  • Těsnicí kroužek: polychloropren/nitrilový kaučuk CR/NBR
  • Středová objímka: polyamid PA 6 V-2
  • Upevňovací matice: polyamid PA 6 GF30
  • Tvarový těsnicí kroužek: nitrilový kaučuk/polytetrafluorethylen NBR/PTFE
  • Rychlá a snadná montáž bez speciálních nástrojů, bezproblémová montáž a demontáž z jedné strany. Bez nutnosti jištění pojistnou maticí na vnitřní straně pouzdra, vhodná pro použití na obtížně přístupných místech, možnost montáže do průchozích otvorů s rozměry dle EN 62444, není zapotřebí vnitřní závit, plynule nastavitelná na stěny o tloušťce 1 – 4 mm, integrované odlehčení tahu, velký těsnicí a svěrný rozsah
  • Rozsah teplot: -20 °C ... +100 °C
  • Krytí: IP68

Princip funkce

Varianty

CAD