Popis
Informativní normy
- Převlečná matice: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
- Protiprachová vložka: polyetylén PE-LD
- Lamelová vložka: polyamid PA 6
- Těsnicí kroužek: polychloropren/nitrilový kaučuk CR/NBR
- Středová objímka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
- O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
- Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
- Ukroucení je zamezeno kuželovou těsnící vložkou, velký těsnicí a svěrný rozsah, snadná montáž
- Skupina zařízení: II
- Kategorie/zóna: 2G a 2D / 1, 2, 21, 22
- Typ ochrany: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
- Uložení kabelu: stacionární
- Rozsah teplot: -40 °C ... +85 °C
- Krytí: IP66 / IP68 - 10 bar (30 min.)
- Zkouška vrubové houževnatosti: zkoušeno rázovou energií 7 Joulů při teplotách -45 °C a +95 °C
Dodatečné informace
Zkušební norma: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017, EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1, EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013. Osvědčení o zkoušce ES: BVS 17 ATEX E 118 X. Certifikát IECEx: IECEx BVS 17.0101X.