JACOB® PERFECT plus - Průchodky EMC do prostředí s nebezpečím výbuchu metrické, pro stacionární uložení kabelů standartní

BN 22337
Overlay

1

/3

JACOB® PERFECT plus - Průchodky EMC do prostředí s nebezpečím výbuchu metrické, pro stacionární uložení kabelů standartní

BN 22337
Značka
JACOB®
Produktová řada
PERFECT plus
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
poniklováno
Provedení
standartní
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Převlečná matice: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • Protiprachová vložka: polyetylén PE-LD
  • Lamelová vložka: polyamid PA 6
  • Těsnicí kroužek: polychloropren/nitrilový kaučuk CR/NBR
  • Středová objímka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
  • Kontaktní pružina: nerezová ocel 1.4310
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Ukroucení je zamezeno kuželovou těsnící vložkou, pro kabely a vedení se stíněním, velký těsnicí a svěrný rozsah
  • Skupina zařízení: II
  • Kategorie/zóna: 2G a 2D / 1, 2, 21, 22
  • Typ ochrany: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
  • Uložení kabelu: stacionární
  • Rozsah teplot: -40 °C ... +85 °C
  • Krytí: IP66 / IP68 - 10 bar (30 min.)
  • Zkouška vrubové houževnatosti: zkoušeno rázovou energií 7 Joulů při teplotách -45 °C a +95 °C

Dodatečné informace

Zkušební norma: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017, EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1, EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013. Osvědčení o zkoušce ES: BVS 17 ATEX E 118 X. Certifikát IECEx: IECEx BVS 17.0101X.

Princip funkce

Varianty

CAD