Popis
Informativní normy
- Redukce: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
- O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
- Vnější závit: metrický, dle EN 60423
- Vnitřní závit: metrický, dle EN 60423
- K redukci závitových nebo průchozích otvorů na menší velikost závitu
- Skupina zařízení: II
- Kategorie/zóna: 2G a 2D / 1, 2, 21, 22
- Typ ochrany: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
- Rozsah teplot: -20 °C ... +70 °C
- Krytí: IP66 / IP68 - 5 bar (30 min.)
Dodatečné informace
Zkušební norma: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013 / EU-Type certificate: PTB 16 ATEX 1006. Osvědčení o zkoušce ES: PTB 16 ATEX 1006. Certifikát IECEx: IECEx PTB 16.0017.
Bezpečnostní pokyny
Doprava a skladováníe
Šroubování několika redukcí do sebe za účelem zmenšení velikosti závitu není přípustné.