JACOB® - Šestihranná redukce do prostředí s nebezpečím výbuchu z metrického na metrický závit, s O-kroužkem

BN 22347
Overlay

1

/2

JACOB® - Šestihranná redukce do prostředí s nebezpečím výbuchu z metrického na metrický závit, s O-kroužkem

BN 22347
Značka
JACOB®
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
poniklováno
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Redukce: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
  • Vnější závit: metrický, dle EN 60423
  • Vnitřní závit: metrický, dle EN 60423
  • K redukci závitových nebo průchozích otvorů na větší velikost závitu
  • Skupina zařízení: II
  • Kategorie/zóna: 2G a 2D / 1, 2, 21, 22
  • Typ ochrany: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
  • Rozsah teplot: -40 °C ... +85 °C
  • Krytí: IP66 / IP68 - 5 bar (30 min.)

Dodatečné informace

Zkušební norma: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013 / EU-Type certificate: PTB 16 ATEX 1006. Osvědčení o zkoušce ES: PTB 16 ATEX 1006. Certifikát IECEx: IECEx PTB 16.0017.

Bezpečnostní pokyny

Doprava a skladováníe

Šroubování několika redukcí do sebe za účelem zvětšení velikosti závitu není přípustné.

Varianty

CAD