Zátky do prostředí s nebezpečím výbuchu s metrickým závitem a vnitřním šestihranem

BN 22308
Overlay

1

/2

Zátky do prostředí s nebezpečím výbuchu s metrickým závitem a vnitřním šestihranem

BN 22308
Tvar pro utahování
Vnitřní šestihran
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6.6 GF25
Barva
černý RAL 9005
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Zpevněno skelným vláknem (GF 25)
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Ke spolehlivému uzavření nepoužívaných závitových nebo průchozích otvorů
  • Skupina (zóna): II 2 G (1, 2) / II 2 D (21, 22)
  • Značení: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
  • Krytí: IP66 (M16x1,5 - M50x1,5) / IP65 (M63x1,5)

Dodatečné informace

Zkušební norma: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013. Osvědčení o zkoušce ES: PTB 98 ATEX 3130. Certifikát IECEx: IECEx PTB 03.0000. UL / CSA-File: E254795 (M16x1,5 - M50x1,5).

Varianty