FASTEKS® FCG EMC3 L - Kabelové průchodky EMC s metrickým závitem a 360° kontaktní pružinou z beryliové mědi dlouhý

BN 23168
Overlay

1

/2

FASTEKS® FCG EMC3 L - Kabelové průchodky EMC s metrickým závitem a 360° kontaktní pružinou z beryliové mědi dlouhý

BN 23168
Značka
FASTEKS®
Produktová řada
FCG EMC3 L
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
poniklováno
Provedení
dlouhý
Návody k použití

Popis

Informativní normy

  • Těsnicí vložka: Chloroprenový HB

  • Upínací vložka: Polyamid 6 V-2

  • Odlehčení tahu: podle EN62444

  • Kroužek: Mosaz poniklováno

  • O-kroužek: NBR HB

  • Rozsah teplot: -40 °C ... +100 °C (dyn.)

  • Teplotní rozsah: do +150 °C (statický, krátkodobý)

  • Krytí: IP66 / IP68 / IP69K

Varianty