FASTEKS® FCG EMC3 - Kabelové průchodky EMC s metrickým závitem a 360° kontaktní pružinou z beryliové mědi standartní

BN 23167
Obrázek produktu FASTEKS® FCG EMC3 - Kabelové průchodky EMC s metrickým závitem a 360° kontaktní pružinou z beryliové mědi standartní
  1. Obrázek produktu FASTEKS® FCG EMC3 - Kabelové průchodky EMC s metrickým závitem a 360° kontaktní pružinou z beryliové mědi standartní
  2. Technický výkres s rozměry FASTEKS® FCG EMC3 - Kabelové průchodky EMC s metrickým závitem a 360° kontaktní pružinou z beryliové mědi standartní
Overlay

1

/2
Obrázek produktu FASTEKS® FCG EMC3 - Kabelové průchodky EMC s metrickým závitem a 360° kontaktní pružinou z beryliové mědi standartní
  • Obrázek produktu FASTEKS® FCG EMC3 - Kabelové průchodky EMC s metrickým závitem a 360° kontaktní pružinou z beryliové mědi standartní
  • Technický výkres s rozměry FASTEKS® FCG EMC3 - Kabelové průchodky EMC s metrickým závitem a 360° kontaktní pružinou z beryliové mědi standartní

FASTEKS® FCG EMC3 - Kabelové průchodky EMC s metrickým závitem a 360° kontaktní pružinou z beryliové mědi standartní

BN 23167
Produktová řada
FCG EMC3
Značka
FASTEKS®
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
poniklováno
Provedení
standartní
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Těsnicí vložka: Chloroprenový HB
  • Upínací vložka: Polyamid 6 V-2
  • Odlehčení tahu: podle EN62444
  • Kroužek: Mosaz poniklováno
  • O-kroužek: NBR HB
  • Rozsah teplot: -40 °C ... +100 °C (dyn.)
  • Teplotní rozsah: do +150 °C (statický, krátkodobý)
  • Krytí: IP66 / IP68 / IP69k

Varianty