JACOB® FAVORIT - Kabelové průchodky s metrickým závitem s odlehčením v tahu a ochranou ohybu

BN 22023
Obrázek produktu JACOB® FAVORIT - Kabelové průchodky s metrickým závitem s odlehčením v tahu a ochranou ohybu
  1. Obrázek produktu JACOB® FAVORIT - Kabelové průchodky s metrickým závitem s odlehčením v tahu a ochranou ohybu
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® FAVORIT - Kabelové průchodky s metrickým závitem s odlehčením v tahu a ochranou ohybu
Overlay

1

/2
Obrázek produktu JACOB® FAVORIT - Kabelové průchodky s metrickým závitem s odlehčením v tahu a ochranou ohybu
  • Obrázek produktu JACOB® FAVORIT - Kabelové průchodky s metrickým závitem s odlehčením v tahu a ochranou ohybu
  • Technický výkres s rozměry JACOB® FAVORIT - Kabelové průchodky s metrickým závitem s odlehčením v tahu a ochranou ohybu

JACOB® FAVORIT - Kabelové průchodky s metrickým závitem s odlehčením v tahu a ochranou ohybu

BN 22023
Značka
JACOB®
Produktová řada
FAVORIT
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
poniklováno

Popis

Informativní normy

  • Přítlačný šroub: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • Příchytka pro odlehčení tahu: mosaz, galv. poniklovaná
  • Šrouby: nerezová ocel
  • Tlakový kroužek: ocel, pozinkovaná
  • Těsnicí kroužek: SBR/NBR, vyřezávací
  • Středová objímka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Velmi vysoké odlehčení tahu a ochrana proti ohybu
  • Rozsah teplot: -30 °C ... +100 °C
  • Krytí: IP54

Varianty

CAD