JACOB® FAVORIT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a příchytkou pro odlehčení tahu s ochranou proti ohybu

BN 22085
Overlay

1

/2

JACOB® FAVORIT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a příchytkou pro odlehčení tahu s ochranou proti ohybu

BN 22085
Značka
JACOB®
Produktová řada
FAVORIT
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6
Barva
světle šedý RAL 7035

Popis

Informativní normy

  • Přítlačný šroub: polyamid PA 6 GF30
  • Příchytka pro odlehčení tahu: polyamid PA 6 GF30
  • Šroub/matice: nerezová ocel
  • Tlakový kroužek: polyetylén PE-HD
  • Těsnicí kroužek: SBR/NBR
  • Středová objímka: polyamid PA 6 GF30
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Velmi vysoké odlehčení tahu a ochrana proti ohybu
  • Rozsah teplot: -30 °C ... +80 °C
  • Krytí: IP55

Varianty

CAD