JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a rozšířeným svěracím rozsahem pro kabely o velkém průměru

BN 22002
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a rozšířeným svěracím rozsahem pro kabely o velkém průměru

BN 22002
Značka
JACOB®
Produktová řada
PERFECT
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
poniklováno
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Převlečná matice: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • Lamelová vložka: polyamid PA 6 V-2
  • Těsnicí kroužek: polychloropren/nitrilový kaučuk CR/NBR
  • Středová objímka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Rozsah provozních teplot: -20 °C ... +100 °C (dynamicky)
  • Rozsah provozních teplot: -40 °C ... +100 °C (staticky, krátkodobě)
  • Krytí: IP68 - 5 barů, IP69K (otestováno pro M16-M25)
  • Speciálně pro kabely o relativně velkém průměru, lze použít také jako průchodku EMC, integrované odlehčení tahu, ochrana proti pootočení, velký těsnicí a svěrný rozsah, snadná montáž

Dodatečné informace

Zkušební norma: UL 514B. UL/CSA File: E140310. Certifikát DNV-GL: TAE0000386.

Varianty

CAD