JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a těsnicí vložkou pro zaoblené ploché kabely

BN 22005
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a těsnicí vložkou pro zaoblené ploché kabely

BN 22005
Značka
JACOB®
Produktová řada
PERFECT
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
poniklováno

Popis

Informativní normy

  • Převlečná matice: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • Lamelová vložka: polyamid PA 6 V-2
  • Těsnicí vložka: TPE/TPS
  • Středová objímka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Rozsah provozních teplot: -20 °C ... +100 °C (dynamicky)
  • Rozsah provozních teplot: -40 °C ... +100 °C (staticky, krátkodobě)
  • Pro zaoblené ploché kabely
  • Krytí: IP66, při přesné shodě vnějších rozměrů kabelu s rozměry výřezu c max. IP54, v případě rozměrů v rozsahu od c max. do c min.

Varianty

CAD