Popis
Informativní normy
- Převlečná matice: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
- Lamelová vložka: polyamid PA 6 V-2
- Těsnicí vložka: TPE/TPS
- Středová objímka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
- O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
- Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
- Rozsah provozních teplot: -20 °C ... +100 °C (dynamicky)
- Rozsah provozních teplot: -40 °C ... +100 °C (staticky, krátkodobě)
- Krytí: IP65
- Těsnicí vložka bez otvoru, použití ve funkci rezervní průchodky nebo na ochranu proti prachu a vlhkosti, těsnicí vložka je vhodná k vyvrtání individuálních průchozích otvorů uživatelem