JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem a kontaktní pružinou z nerezové ocele standartní

BN 22011
Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem a kontaktní pružinou z nerezové ocele standartní
  1. Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem a kontaktní pružinou z nerezové ocele standartní
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem a kontaktní pružinou z nerezové ocele standartní
  3. Funkční princip JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem a kontaktní pružinou z nerezové ocele standartní
Overlay

1

/3
Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem a kontaktní pružinou z nerezové ocele standartní
  • Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem a kontaktní pružinou z nerezové ocele standartní
  • Technický výkres s rozměry JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem a kontaktní pružinou z nerezové ocele standartní
  • Funkční princip JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem a kontaktní pružinou z nerezové ocele standartní

JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem a kontaktní pružinou z nerezové ocele standartní

BN 22011
Značka
JACOB®
Produktová řada
PERFECT
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
poniklováno
Provedení
standartní
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Převlečná matice: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • Lamelová vložka: polyamid PA 6 V-2
  • Těsnicí kroužek: polychloropren/nitrilový kaučuk CR/NBR
  • Kontaktní pružina: nerezová ocel
  • Středová objímka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Pro kabely a vedení se stíněním, rychlé a snadné propojení stínicího opletení kabelu prostřednictvím kontaktní pružiny a středové objímky s vlastností pouzdra, integrované odlehčení tahu, velký těsnicí a svěrný rozsah
  • Rozsah teplot: -20 °C / +100 °C (dyn.)
  • Teplotní rozsah: -40 °C (statický, krátkodobý)
  • Krytí: IP68

Dodatečné informace

Zkušební norma: UL 514B, UL/CSA File: E140310.

Princip funkce

Varianty

CAD