JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem a kontaktní pružinou z nerezové ocele dlouhý

BN 22012
Overlay

1

/3

JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem a kontaktní pružinou z nerezové ocele dlouhý

BN 22012
Značka
JACOB®
Produktová řada
PERFECT
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
poniklováno
Provedení
dlouhý
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Převlečná matice: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • Lamelová vložka: polyamid PA 6 V-2
  • Těsnicí kroužek: polychloropren/nitrilový kaučuk CR/NBR
  • Kontaktní pružina: nerezová ocel
  • Středová objímka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Pro kabely a vedení se stíněním, rychlé a snadné propojení stínicího opletení kabelu prostřednictvím kontaktní pružiny a středové objímky s vlastností pouzdra, integrované odlehčení tahu, velký těsnicí a svěrný rozsah
  • Rozsah provozních teplot: -20 °C ... +100 °C (dynamicky)
  • Rozsah provozních teplot: -40 °C ... +100 °C (staticky, krátkodobě)
  • Krytí: IP68

Dodatečné informace

Zkušební norma: UL 514B, UL/CSA File: E140310.

Princip funkce

Varianty

CAD