JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem standartní

BN 22013
Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem standartní
  1. Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem standartní
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem standartní
  3. Montážní ilustrace pro JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem standartní
Overlay

1

/3
Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem standartní
  • Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem standartní
  • Technický výkres s rozměry JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem standartní
  • Montážní ilustrace pro JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem standartní

JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem standartní

BN 22013
Značka
JACOB®
Produktová řada
PERFECT
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
poniklováno
Provedení
standartní
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Převlečná matice: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • Lamelová vložka: polyamid PA 6 V-2
  • Těsnicí kroužek: polychloropren/nitrilový kaučuk CR/NBR
  • Středová objímka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Pro kabely a vedení se stíněním, integrované odlehčení tahu, ochrana proti pootočení, velký těsnicí a svěrný rozsah
  • Rozsah provozních teplot: -20 °C ... +100 °C (dynamicky)
  • Rozsah provozních teplot: -40 °C ... +100 °C (staticky, krátkodobě)
  • Krytí: IP68 - 5 barů, IP69K (otestováno pro M12-M25, M50 a M63)

Dodatečné informace

Zkušební norma: EN 62444/ UL 514B. VDE atest: 40020901. UL/CSA File: E140310. Certifikát DNV-GL: TAE0000386.

Montáž

Varianty

CAD