Popis
Informativní normy
- Převlečná matice: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
- Lamelová vložka: polyamid PA 6 V-2
- Těsnicí kroužek: polychloropren/nitrilový kaučuk CR/NBR
- Středová objímka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
- O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
- Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
- Pro kabely a vedení se stíněním, integrované odlehčení tahu, ochrana proti pootočení, velký těsnicí a svěrný rozsah
- Rozsah provozních teplot: -20 °C ... +100 °C (dynamicky)
- Rozsah provozních teplot: -40 °C ... +100 °C (staticky, krátkodobě)
- Krytí: IP68 - 5 barů, IP69K (otestováno pro M12-M25, M50 a M63)
Dodatečné informace
Zkušební norma: EN 62444/ UL 514B. VDE atest: 40020901. UL/CSA File: E140310. Certifikát DNV-GL: TAE0000386.