JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a se spirálovou ochranou

BN 22018
Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a se spirálovou ochranou
  1. Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a se spirálovou ochranou
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a se spirálovou ochranou
Overlay

1

/2
Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a se spirálovou ochranou
  • Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a se spirálovou ochranou
  • Technický výkres s rozměry JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a se spirálovou ochranou

JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a se spirálovou ochranou

BN 22018
Značka
JACOB®
Produktová řada
PERFECT
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
poniklováno

Popis

Informativní normy

  • Převlečná matice: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • Ochranná spirála: nerezová ocel 1.4305
  • Lamelová vložka: polyamid PA 6 V-2
  • Těsnicí kroužek: polychloropren/nitrilový kaučuk CR/NBR
  • Středová objímka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • S ochranou proti ohybu a s vedením kabelu
  • Pro trvalou ochranu pružných kabelů u vstupu do krabic
  • Snižuje namáhání při ohybu
  • Chání proti přerušení kabelového jádra
  • Integrované odlehčení tahu, ochrana proti pootočení, velký těsnicí a svěrný rozsah, snadná montáž
  • Rozsah teplot: -20 °C ... +100 °C (dynamicky), -40 °C (staticky, krátkodobě)
  • Krytí: IP68 - 5 barů

Varianty

CAD