JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem

BN 22055
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem

BN 22055
Značka
JACOB®
Produktová řada
PERFECT
Materiál
Nerezová ocel
Číslo materiálu
1.4305
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Převlečná matice: nerezová ocel 1.4305
  • Lamelová vložka: polyamid PA 6 V-2
  • Těsnicí kroužek: polychloropren/nitrilový kaučuk CR/NBR
  • Středová objímka: nerezová ocel 1.4305
  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Integrované odlehčení tahu, ochrana proti pootočení, velký těsnicí a svěrný rozsah, snadná montáž
  • Rozsah provozních teplot: -20 °C ... +100 °C (dynamicky)
  • Rozsah provozních teplot: -40 °C ... +100 °C (staticky, krátkodobě)
  • Krytí: IP68, IP69K (otestováno pro M12-M25, M50 a M63)

Dodatečné informace

Zkušební norma: UL 514B. UL/CSA File: E140310. Certifikát DNV-GL: TAE0000386.

Varianty

CAD