JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem

BN 22056
Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem
  1. Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem
Overlay

1

/2
Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem
  • Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem
  • Technický výkres s rozměry JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem

JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s metrickým závitem

BN 22056
Značka
JACOB®
Produktová řada
PERFECT
Materiál
Nerezová ocel
Číslo materiálu
1.4305
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Převlečná matice: nerezová ocel 1.4305
  • Lamelová vložka: polyamid PA 6 V-2
  • Těsnicí kroužek: polychloropren/nitrilový kaučuk CR/NBR
  • Středová objímka: nerezová ocel 1.4305
  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Pro kabely a vedení se stíněním, integrované odlehčení tahu, ochrana proti pootočení, velký těsnicí a svěrný rozsah
  • Rozsah provozních teplot: -20 °C ... +100 °C (dynamicky)
  • Rozsah provozních teplot: -40 °C ... +100 °C (staticky, krátkodobě)
  • Krytí: IP68, IP69K (otestováno pro M16-M25)

Dodatečné informace

Zkušební norma: UL 514B. UL/CSA File: E140310. Certifikát DNV-GL: TAE0000386.

Varianty

CAD