JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a těsněním z VITONU, pro vysokou odolnost

BN 22060
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a těsněním z VITONU, pro vysokou odolnost

BN 22060
Značka
JACOB®
Produktová řada
PERFECT
Materiál
Nerezová ocel
Číslo materiálu
1.4305

Popis

Informativní normy

  • Převlečná matice: nerezová ocel 1.4305
  • Lamelová vložka: polyamid PA 6 V-2
  • Těsnicí kroužek: fluorový kaučuk FKM (Viton)
  • Středová objímka: nerezová ocel 1.4305
  • O-kroužek: fluorový kaučuk FKM (Viton)
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Integrované odlehčení tahu, ochrana proti pootočení, velký těsnicí a svěrný rozsah, snadná montáž
  • Rozsah teplot: -20 °C ... +100 °C
  • Krytí: IP68

Varianty