JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem standartní

BN 22066
Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem standartní
  1. Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem standartní
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem standartní
Overlay

1

/2
Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem standartní
  • Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem standartní
  • Technický výkres s rozměry JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem standartní

JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem standartní

BN 22066
Značka
JACOB®
Produktová řada
PERFECT
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6
Provedení
standartní
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Převlečná matice: polyamid PA 6 V-2
  • Těsnicí kroužek: polychloroprenový/nitrilový kaučuk CR/NBR
  • Středová objímka: polyamid PA 6 V-2
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Integrované odlehčení tahu, velký těsnicí a svěrný rozsah, snadná montáž
  • Rozsah provozních teplot: -20 °C ... +100 °C (dynamicky)
  • Rozsah provozních teplot: -40 °C ... +100 °C (staticky, krátkodobě)
  • Krytí: IP68 - 5 barů

Dodatečné informace

Zkušební norma: EN 62444 / UL 514B. VDE atest: 40020902. UL/CSA File: E140310. DNV-GL Zertifikat: TAE000037X.

Varianty

CAD