Popis
Informativní normy
- Převlečná matice: polyamid PA 6 V-2
- Těsnicí kroužek: polychloropren/nitrilový kaučuk CR/NBR
- Středová objímka: polyamid PA 6 V-2
- Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
- Integrované odlehčení tahu, velký těsnicí a svěrný rozsah, těsnicí rozsah a rozměry kloboukové matice jsou stejné jako u řady PERFECT pro pancéřové závity 50.00xx PAzzzz, snadná montáž
- Rozsah teplot: -20 °C ... +100 °C (dyn.)
- Teplotní rozsah: -40 °C (statický, krátkodobý)
- Krytí: IP68 - 5 barů
Dodatečné informace
Zkušební norma: UL 514B, UL/CSA File: E140310.