JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a 2dílným redukčním těsnicím kroužkem pro velká svěrná rozpětí

BN 22070
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a 2dílným redukčním těsnicím kroužkem pro velká svěrná rozpětí

BN 22070
Značka
JACOB®
Produktová řada
PERFECT
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Převlečná matice: polyamid PA 6 V-2
  • Těsnicí kroužek/vnější část: polychloropren/nitrilový kaučuk CR/NBR
  • Těsnicí kroužek/vnitřní část: TPE/TPS
  • Středová objímka: polyamid PA 6 V-2
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Redukční těsnicí kroužek pro malé kabely, integrované odlehčení tahu, velký těsnicí a svěrný rozsah, snadná montáž
  • Rozsah provozních teplot: -20 °C ... +100 °C (dynamicky)
  • Rozsah provozních teplot: -40 °C ... +100 °C (staticky, krátkodobě)
  • Krytí: IP68 - 5 barů

Dodatečné informace

Zkušební norma: UL 514B, UL/CSA File: E140310.

Varianty

CAD