JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a redukčním těsnicím kroužkem, těsnicí rozsah a převlečná matice stejná s řadou Pg

BN 22071
Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a redukčním těsnicím kroužkem, těsnicí rozsah a převlečná matice stejná s řadou Pg
  1. Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a redukčním těsnicím kroužkem, těsnicí rozsah a převlečná matice stejná s řadou Pg
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a redukčním těsnicím kroužkem, těsnicí rozsah a převlečná matice stejná s řadou Pg
Overlay

1

/2
Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a redukčním těsnicím kroužkem, těsnicí rozsah a převlečná matice stejná s řadou Pg
  • Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a redukčním těsnicím kroužkem, těsnicí rozsah a převlečná matice stejná s řadou Pg
  • Technický výkres s rozměry JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a redukčním těsnicím kroužkem, těsnicí rozsah a převlečná matice stejná s řadou Pg

JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a redukčním těsnicím kroužkem, těsnicí rozsah a převlečná matice stejná s řadou Pg

BN 22071
Značka
JACOB®
Produktová řada
PERFECT
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Převlečná matice: polyamid PA 6 V-2
  • Těsnicí kroužek: polychloropren/nitrilový kaučuk CR/NBR
  • Středová objímka: polyamid PA 6 V-2
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Redukční těsnicí kroužek pro malé kabely, integrované odlehčení tahu, velký těsnicí a svěrný rozsah, těsnicí rozsah a rozměry kloboukové matice jsou stejné jako u řady PERFECT pro pancéřové závity 50.0xx PA/Rzzzz, snadná montáž
  • Rozsah provozních teplot: -20 °C ... +100 °C (dynamicky)
  • Rozsah provozních teplot: -40 °C ... +100 °C (staticky, krátkodobě)
  • Krytí: IP68 - 5 barů

Dodatečné informace

Zkušební norma: UL 514B, UL/CSA File: E140310.

Varianty

CAD