JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem, ze samozhášivého polyamidu

BN 22072
Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem, ze samozhášivého polyamidu
  1. Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem, ze samozhášivého polyamidu
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem, ze samozhášivého polyamidu
Overlay

1

/2
Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem, ze samozhášivého polyamidu
  • Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem, ze samozhášivého polyamidu
  • Technický výkres s rozměry JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem, ze samozhášivého polyamidu

JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem, ze samozhášivého polyamidu

BN 22072
Značka
JACOB®
Produktová řada
PERFECT
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Převlečná matice: polyamid PA 6 V-0
  • Těsnicí kroužek: polychloroprenový/nitrilový kaučuk CR/NBR
  • Středová objímka: polyamid PA 6 V-0
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Pro nejvyšší požadavky na ochranu před shořením
  • Materiál polyamid splňuje požadavky UL94V-0
  • Integrované ukotvení
  • Široký těsnící a svěrný rozsah
  • Snadná instalace
  • Teplotní rozsah: -20 °C ... +100 °C (dynamický)
  • Teplotní rozsah: -40 °C ... +100 °C (statický, krátkodobý)
  • Krytí: IP68

Dodatečné informace

Zkušební norma: UL 514B. UL/CSA File: E140310. DNV-GL Zertifikat: TAE000037X. Všechny uvedené produkty odpovídají normě EN 45545-2, bod 4.5 "neuvedené produkty" s tím, že exponovaná plocha ≤ 0,20 m2, umístění vnitřní, R22 exponovaná plocha ≤ 0,20 m2, umístění vnější, R23. Oidpovídá normě EN 45545-2, bod 4.3.2, Pravidlo 1, hořlavá / hořlavá hmota výrobků < 100 g pro skupinové výrobky, umístění vnitřní < 400 g pro skupinové výrobky, umístění vnější.

Varianty

CAD