JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a těsnicí vložkou bez otvoru

BN 22078
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a těsnicí vložkou bez otvoru

BN 22078
Značka
JACOB®
Produktová řada
PERFECT
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6

Popis

Informativní normy

  • Převlečná matice: polyamid PA 6 V-2
  • Těsnicí vložka: TPE/TPS
  • Středová objímka: polyamid PA 6 V-2
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Těsnicí vložka bez otvoru, použití ve funkci rezervní průchodky nebo na ochranu proti prachu a vlhkosti, těsnicí vložka je vhodná k vyvrtání individuálních průchozích otvorů uživatelem
  • Rozsah provozních teplot: -20 °C ... +100 °C (dynamicky)
  • Rozsah provozních teplot: -40 °C ... +100 °C (staticky, krátkodobě)
  • Krytí: IP65

Varianty

CAD