JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a těsnicí vložkou k uložení více kabelů

BN 22247
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a těsnicí vložkou k uložení více kabelů

BN 22247
Značka
JACOB®
Produktová řada
PERFECT
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6

Popis

Informativní normy

  • Převlečná matice: polyamid PA 6 V-2
  • Těsnicí vložka: TPE/TPS
  • Středová objímka: polyamid PA 6 V-2
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Těsnicí vložka k uložení více jednotlivých kabelů
  • Rozsah teplot: -20 °C ... +100 °C
  • Krytí: IP65, v případě téměř identického průměru otvorů v těsnicí vložce a průměru kabelů

Varianty

CAD