JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem standartní

BN 23000
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem standartní

BN 23000
Značka
JACOB®
Produktová řada
PERFECT
Materiál
Mosaz
Provedení materiálu
bezolovnatá
Povrchová úprava
poniklováno
Provedení
standartní
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Převlečná matice: mosaz bezolovnatá CuZn21Si3P, galv. poniklovaná
  • Lamelová vložka: polyamid PA 6 V-2
  • Těsnicí kroužek: polychloropren/nitrilový kaučuk CR/NBR
  • Středová objímka: mosaz bezolovnatá CuZn21Si3P, galv. poniklovaná
  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Integrované odlehčení tahu
  • Ochrana proti pootočení
  • Velký těsnicí a svěrný rozsah
  • Snadná montáž
  • Rozsah teplot: -20 °C ... +100 °C (dyn.)
  • Teplotní rozsah: -40 °C (statický, krátkodobý)
  • Krytí: IP68 - 5 barů, IP69K (otestováno pro M12-M25, M50 a M63)

Další informace k tématu bezolovnatá mosa

Navštivte naše stránky

Dodatečné informace

Zkušební norma: EN 62444 / UL 514B. UL/CSA File: E140310.

Varianty

CAD