JACOB® WADI heat - Kabelové průchodky s metrickým závitem

BN 22315
Obrázek produktu JACOB® WADI heat - Kabelové průchodky s metrickým závitem
  1. Obrázek produktu JACOB® WADI heat - Kabelové průchodky s metrickým závitem
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® WADI heat - Kabelové průchodky s metrickým závitem
Overlay

1

/2
Obrázek produktu JACOB® WADI heat - Kabelové průchodky s metrickým závitem
  • Obrázek produktu JACOB® WADI heat - Kabelové průchodky s metrickým závitem
  • Technický výkres s rozměry JACOB® WADI heat - Kabelové průchodky s metrickým závitem

JACOB® WADI heat - Kabelové průchodky s metrickým závitem

BN 22315
Značka
JACOB®
Produktová řada
WADI heat
Materiál
Nerezová ocel
Číslo materiálu
1.4404

Popis

Informativní normy

  • Převlečná matice: nerezová ocel 1.4404 / AISI 316L
  • Těsnicí vložka: fluorkaučuk FKM
  • Tělo průchodky: nerezová ocel 1.4404 / AISI 316L
  • O-kroužek: fluorkaučuk FKM
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Mimořádně vhodná pro použití při vysokých teplotách
  • Těsnící vložka a O-kroužek mají velmi dobrou odolnost vůči mnoha chemikáliím
  • Velká těsnící plocha chrání kabel
  • Integrované ukotvení s vysokým účinkem přichycení
  • Široký těsnící a svěrný rozsah
  • Vnitřní těsnící kroužek může být v případě velkých kabelů snadno odstraněn
  • Ukroucení je zamezeno kuželovou těsnící vložkou, nezávislou na poloze
  • Vysoká odolnost proti UV, ozónu a povětrnostním podmínkám
  • Rozsah teplot: -40 °C ... +200 °C (dynamicky)
  • Krytí: IP66 / IP67 / IP69

Dodatečné informace

Zkušební norma: EN 62444, Verze EMC dostupná na požádání.

Varianty

CAD