JACOB® WADI one - Kabelové průchodky s metrickým závitem

BN 22047
Obrázek produktu JACOB® WADI one - Kabelové průchodky s metrickým závitem
  1. Obrázek produktu JACOB® WADI one - Kabelové průchodky s metrickým závitem
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® WADI one - Kabelové průchodky s metrickým závitem
  3. Montážní ilustrace pro JACOB® WADI one - Kabelové průchodky s metrickým závitem
Overlay

1

/3
Obrázek produktu JACOB® WADI one - Kabelové průchodky s metrickým závitem
  • Obrázek produktu JACOB® WADI one - Kabelové průchodky s metrickým závitem
  • Technický výkres s rozměry JACOB® WADI one - Kabelové průchodky s metrickým závitem
  • Montážní ilustrace pro JACOB® WADI one - Kabelové průchodky s metrickým závitem

JACOB® WADI one - Kabelové průchodky s metrickým závitem

BN 22047
Norma
EN 62444
Značka
JACOB®
Produktová řada
WADI one
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
poniklováno
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Klobouková matice: mosaz CuZn39Pb3, poniklovaná
  • Těsnící vložka: TPE/TPS
  • Tělo průchodky: mosaz CuZn39Pb3, poniklovaná
  • O-kroužek: nitrilová pryž NBR
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Velká těsnící plocha chrání kabel
  • Integrované ukotvení s vysokým účinkem přichycení
  • Široký těsnící a svěrný rozsah
  • Vnitřní těsnící kroužek může být v případě velkých kabelů snadno odstraněn
  • Materiál těsnící vložky splňuje požadavky UL 94 HB
  • Vysoká odolnost proti UV, ozónu a povětrnostním podmínkám
  • Rozsah teplot: -40 °C / +100 °C (dynamicky)
  • Protection grade: IP66 / IP68 - 15 bar (30 min.)/ IP69

Dodatečné informace

Zkušební norma: EN 62444. VDE atest: 40050445. Certifikát DNV-GL: TAE00003VR.

Montáž

Varianty

CAD