Popis
Informativní normy
- Klobouková matice: mosaz CuZn39Pb3, poniklovaná
- Těsnící vložka: TPE/TPS
- Tělo průchodky: mosaz CuZn39Pb3, poniklovaná
- O-kroužek: nitrilová pryž NBR
- Kontaktní pružina: nerezová ocel 1.4310
- Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
- Pro kabely a vedení se stíněním
- Rychlé a snadné propojení stínicího opletení kabelu prostřednictvím kontaktní pružiny a středové objímky s vlastností pouzdra
- Velká těsnící plocha chrání kabel
- Integrované ukotvení s vysokým účinkem přichycení
- Široký těsnící a svěrný rozsah
- Vnitřní těsnící kroužek může být v případě velkých kabelů snadno odstraněn
- Materiál těsnící vložky splňuje požadavky UL94 HB
- Vysoká odolnost proti UV, ozónu a povětrnostním podmínkám
- Rozsah teplot: -40 °C ... +100 °C (dynamicky)
- Krytí: IP66 / IP68 - 15 bar (30 min.) / IP69
Dodatečné informace
Zkušební norma: EN 62444. VDE atest: 40050445. Certifikát DNV-GL: TAE00003VR.