JACOB® WADI rail - Kabelové průchodky s metrickým závitem

BN 22048
Obrázek produktu JACOB® WADI rail - Kabelové průchodky s metrickým závitem
  1. Obrázek produktu JACOB® WADI rail - Kabelové průchodky s metrickým závitem
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® WADI rail - Kabelové průchodky s metrickým závitem
  3. Montážní ilustrace pro JACOB® WADI rail - Kabelové průchodky s metrickým závitem
Overlay

1

/3
Obrázek produktu JACOB® WADI rail - Kabelové průchodky s metrickým závitem
  • Obrázek produktu JACOB® WADI rail - Kabelové průchodky s metrickým závitem
  • Technický výkres s rozměry JACOB® WADI rail - Kabelové průchodky s metrickým závitem
  • Montážní ilustrace pro JACOB® WADI rail - Kabelové průchodky s metrickým závitem

JACOB® WADI rail - Kabelové průchodky s metrickým závitem

BN 22048
Norma
EN 62444
Značka
JACOB®
Produktová řada
WADI rail
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
poniklováno
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Klobouková matice: mosaz CuZn39Pb3, poniklovaná
  • Těsnící vložka: TPE/TPS
  • Tělo průchodky: mosaz CuZn39Pb3, poniklovaná
  • O-kroužek: nitrilová pryž NBR
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Materiál těsnících vložek splňuje nejvyšší požadavky na požární ochranu dle UL94V-0
  • Vhodné pro železniční vozidla a pro veřejná zařízení
  • Velká těsnící plocha chrání kabel
  • Integrované ukotvení s vysokým účinkem přichycení
  • Široký těsnící a svěrný rozsah
  • Vnitřní těsnící kroužek může být v případě velkých kabelů snadno odstraněn
  • Materiál těsnící vložky splňuje požadavky UL 94 HB
  • Bez halogenů
  • Rozsah teplot: -60 °C ... +100 °C (dynamicky)
  • Krytí: IP66 / IP67 / IP69

Dodatečné informace

Norma pro zkoušky: EN 45545-2 HL3 pro požadavek R22 a R23 / EN 62444.

Montáž

Varianty

CAD