JACOB® WADI - Kabelové průchodky s metrickým závitem

BN 22015
Overlay

1

/2

JACOB® WADI - Kabelové průchodky s metrickým závitem

BN 22015
Značka
JACOB®
Produktová řada
WADI
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
poniklováno

Popis

Informativní normy

  • Převlečná matice: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná

  • Těsnicí vložka: polychloropren/nitrilový kaučuk CR/NBR

  • Kontaktní pružina: mosaz, galv. poniklovaná

  • Středová objímka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná

  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR

  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423 a ISO 724

  • Velký těsnicí rozsah, snadná montáž

  • Rozsah teplot: -30 °C ... +100 °C

  • Krytí: IP65

Varianty

CAD