Popis
Informativní normy
Převlečná matice: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
Těsnicí kroužek: elastomer
Středová objímka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
Připojovací závit: metrický, dle ISO 724
Speciální velikosti pro kabely s velmi malými průměry, jednoduchá montáž
Rozsah teplot: -30 °C ... +100 °C
Krytí: IP65