JACOB® WADI - Kabelové průchodky s metrickým závitem

BN 22057
Obrázek produktu JACOB® WADI - Kabelové průchodky s metrickým závitem
  1. Obrázek produktu JACOB® WADI - Kabelové průchodky s metrickým závitem
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® WADI - Kabelové průchodky s metrickým závitem
Overlay

1

/2
Obrázek produktu JACOB® WADI - Kabelové průchodky s metrickým závitem
  • Obrázek produktu JACOB® WADI - Kabelové průchodky s metrickým závitem
  • Technický výkres s rozměry JACOB® WADI - Kabelové průchodky s metrickým závitem

JACOB® WADI - Kabelové průchodky s metrickým závitem

BN 22057
Značka
JACOB®
Produktová řada
WADI
Materiál
Nerezová ocel
Číslo materiálu
1.4305

Popis

Informativní normy

  • Převlečná matice: nerezová ocel 1.4305
  • Těsnicí vložka: polychloropren/nitrilový kaučuk CR/NBR
  • Tlakový kroužek: mosaz, galv. poniklovaná
  • Středová objímka: nerezová ocel 1.4305
  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Velký těsnicí rozsah, snadná montáž
  • Rozsah teplot: -30 °C ... +100 °C
  • Krytí: IP65

Varianty

CAD