JACOB® - Kabelové průchodky s upínacími čelistmi s metrickým závitem

BN 22025
Overlay

1

/2

JACOB® - Kabelové průchodky s upínacími čelistmi s metrickým závitem

BN 22025
Značka
JACOB®
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
poniklováno

Popis

Informativní normy

  • Přítlačný šroub: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná

  • Šrouby: nerezová ocel

  • Tlakový kroužek: ocel, pozinkovaná

  • Těsnicí kroužek: SBR/NBR, vyřezávací

  • Středová objímka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná

  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423

  • Velmi vysoké, centricky působící odlehčení tahu

  • Rozsah teplot: -30 °C ... +100 °C

  • Krytí: IP54

Varianty

CAD