JACOB® - Šestihranné matice s metrickým závitem

BN 22034
Obrázek produktu JACOB® - Šestihranné matice s metrickým závitem
  1. Obrázek produktu JACOB® - Šestihranné matice s metrickým závitem
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® - Šestihranné matice s metrickým závitem
Overlay

1

/2
Obrázek produktu JACOB® - Šestihranné matice s metrickým závitem
  • Obrázek produktu JACOB® - Šestihranné matice s metrickým závitem
  • Technický výkres s rozměry JACOB® - Šestihranné matice s metrickým závitem

JACOB® - Šestihranné matice s metrickým závitem

BN 22034
Značka
JACOB®
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
poniklováno

Popis

Informativní normy

  • Šestihranná matice: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • Vnitřní závit: metrický, dle EN 60423 a ISO 724 (M72x2, M80x2, M85x2, M100x3, M110x3)
  • Ke spolehlivému upevnění průchodek a příslušenství
  • Rozsah teplot: -60 °C ... +200 °C

Dodatečné informace

Certifikát DNV-GL: TAE0000386.

Varianty

CAD