JACOB® - Zátky s metrickým závitem a O-kroužkem

BN 22036
Obrázek produktu JACOB® - Zátky s metrickým závitem a O-kroužkem
  1. Obrázek produktu JACOB® - Zátky s metrickým závitem a O-kroužkem
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® - Zátky s metrickým závitem a O-kroužkem
Overlay

1

/2
Obrázek produktu JACOB® - Zátky s metrickým závitem a O-kroužkem
  • Obrázek produktu JACOB® - Zátky s metrickým závitem a O-kroužkem
  • Technický výkres s rozměry JACOB® - Zátky s metrickým závitem a O-kroužkem

JACOB® - Zátky s metrickým závitem a O-kroužkem

BN 22036
Značka
JACOB®
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
poniklováno
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Zátka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Ke spolehlivému uzavření nepoužitých otvorů se závitem nebo průchozích otvorů
  • Rozsah teplot: -40 °C ... +100 °C
  • Krytí: IP66 / IP68 - 5 bar, typ 4X

Dodatečné informace

Zkušební norma: UL 514B, UL/CSA File: E140310.

Varianty

CAD