JACOB® - Redukce šestihranné z metrického na pancéřový závit, s O-kroužkem

BN 22040
Obrázek produktu JACOB® - Redukce šestihranné z metrického na pancéřový závit, s O-kroužkem
  1. Obrázek produktu JACOB® - Redukce šestihranné z metrického na pancéřový závit, s O-kroužkem
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® - Redukce šestihranné z metrického na pancéřový závit, s O-kroužkem
Overlay

1

/2
Obrázek produktu JACOB® - Redukce šestihranné z metrického na pancéřový závit, s O-kroužkem
  • Obrázek produktu JACOB® - Redukce šestihranné z metrického na pancéřový závit, s O-kroužkem
  • Technický výkres s rozměry JACOB® - Redukce šestihranné z metrického na pancéřový závit, s O-kroužkem

JACOB® - Redukce šestihranné z metrického na pancéřový závit, s O-kroužkem

BN 22040
Značka
JACOB®
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
poniklováno

Popis

Informativní normy

  • Redukce: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
  • Vnější závit: metrický, dle EN 60423
  • Vnitřní závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Přechodka k redukci metrického závitového otvoru na menší otvor s pancéřovým závitem
  • Rozsah teplot: -40 °C ... +100 °C
  • Krytí: max. IP68, v závislosti na kombinaci s jinými komponentami

Varianty

CAD