Popis
Informativní normy
Redukce: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
Vnější závit: metrický, dle EN 60423
Vnitřní závit: pancéřový, dle DIN 40430
Přechodka k redukci metrického závitového otvoru na větší otvor s pancéřovým závitem
Rozsah teplot: -40 °C ... +100 °C
Krytí: max. IP68, v závislosti na kombinaci s jinými komponentami