JACOB® - Přechodky šestihranné z pancéřového závitu na metrický závit

BN 22044
Obrázek produktu JACOB® - Přechodky šestihranné z pancéřového závitu na metrický závit
  1. Obrázek produktu JACOB® - Přechodky šestihranné z pancéřového závitu na metrický závit
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® - Přechodky šestihranné z pancéřového závitu na metrický závit
Overlay

1

/2
Obrázek produktu JACOB® - Přechodky šestihranné z pancéřového závitu na metrický závit
  • Obrázek produktu JACOB® - Přechodky šestihranné z pancéřového závitu na metrický závit
  • Technický výkres s rozměry JACOB® - Přechodky šestihranné z pancéřového závitu na metrický závit

JACOB® - Přechodky šestihranné z pancéřového závitu na metrický závit

BN 22044
Značka
JACOB®
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
poniklováno

Popis

Informativní normy

  • Přechodka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • Vnější závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Vnitřní závit: metrický, dle EN 60423
  • Přechodka k přechodu z pancéřového závitu na metrický závit
  • Rozsah teplot: -60 °C ... +200 °C
  • Krytí: v závislosti na kombinaci s jinými komponentami

Varianty

CAD