JACOB® - Kolena 90° se zajišťovací maticí s metrickým vnitřním a vnějším závitem

BN 22064
Overlay

1

/2

JACOB® - Kolena 90° se zajišťovací maticí s metrickým vnitřním a vnějším závitem

BN 22064
Značka
JACOB®
Materiál
Zinkový odlitek
Povrchová úprava
poniklováno

Popis

Informativní normy

  • Koleno: tlakový zinkový odlitek, galv. poniklovaný
  • Zajišťovací matice: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Díky kompaktním rozměrům se hodí pro použití ve stísněných instalačních prostorech, zajišťovací matice umožňuje nastavit libovolnou polohu
  • Rozsah teplot: -20 °C ... +100 °C
  • Krytí: max. IP68, v závislosti na kombinaci s jinými komponentami

Varianty

CAD