Popis
Informativní normy
Přítlačný šroub: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
Tlakový kroužek: ocel, pozinkovaná
Těsnicí kroužek: SBR/NBR, vyřezávací
Koleno: tlakový zinkový odlitek, galv. poniklovaný
Zajišťovací matice: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
Díky kompaktním rozměrům se hodí pro použití ve stísněných instalačních prostorech, zajišťovací matice umožňuje nastavit libovolnou polohu
Rozsah teplot: -20 °C ... +100 °C
Krytí: IP55
Montáž
Maximální svěrný rozsah závisí na druhu kabelu a montáže.