Popis
Informativní normy
- Přítlačný šroub: polyamid PA 6 GF25
- Tlakové kroužky: ocel, pozinkovaná
- Těsnicí kroužek: SBR/NBR, vyřezávací
- Koleno: polyamid PA 6
- Díky kompaktním rozměrům se hodí pro použití ve stísněných instalačních prostorech
- Rozsah teplot: -20 °C ... +100 °C
- Krytí: IP55
Montáž
Maximální svěrný rozsah závisí na druhu kabelu a montáže.