JACOB® - Šestihranné matice s metrickým závitem, ze samozhášivého polyamidu

BN 22102
Overlay

1

/2

JACOB® - Šestihranné matice s metrickým závitem, ze samozhášivého polyamidu

BN 22102
Značka
JACOB®
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Šestihranná matice: polyamid PA 6 V-0
  • Vnitřní závit: metrický, dle EN 60423
  • Pro bezpečné upevnění průchodek a příslušenství, pro nejvyšší požadavky na ochranu proti hoření
  • Materiál polyamid splňuje požadavky UL94 V-0
  • Rozsah teplot: -40 °C ... +100 °C

Dodatečné informace

Všechny uvedené produkty odpovídají normě EN 45545-2, bodu 4.5 „neuvedené produkty“ s exponovanou plochou ≤ 0,20 m² pro vnitřní použití (R22) a ≤ 0,20 m² pro vnější použití (R23). Dále podle EN 45545-2, bodu 4.3.2, Pravidla 1, nesmí celková hořlavá hmota komponentů překročit 100 g u seskupených výrobků pro vnitřní použití a 400 g u seskupených výrobků pro vnější použití.

Varianty

CAD